Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
LOCTITE® 518 - Junta de superficie estándar de resistencia media
Lista de materiales
14073402
ARTNR
Nº de artículo
14073402
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
KS
Tipo de junta
LOCTITE® 518 - Sellador de superficies estándar de resistencia media
HW
Sugerencia
¡Peligro! ¡Observar la ficha de datos de seguridad!
IH
Contenido
50 ml
GBA
Tipo de contenedor
Cartucho
DT
Tipo de junta
Líquido (acrílico, rojo)
FT
Tipo de brida
Resistente a la torsión
AHS
Sistema de curado
Anaeróbico
TB
Resistencia a la temperatura
-50°C a +150°C °C
OEB
Resistencia al aceite
Excelente
WGB
Resistencia al agua y al glicol
Excelente
GEW
Peso
31 g
CTN
Número del arancel aduanero
32141010
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
No generation actions are associated with this part