Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
LOCTITE® 638 - Adesivo di giunzione ad alta resistenza, per grandi spazi vuoti
Lista materiale
14073207
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
FP
Prodotto di giunzione
LOCTITE ® 638 - Adesivo di giunzione ad alta resistenza per grandi spazi vuoti
HW
Nota
Pericolo! Osservare la scheda di sicurezza!
FK
La forza
Alto
IH
Contenuti
ml
GBA
Tipo di contenitore
Bottiglia
HF
Resistenza alla mano (a temperatura ambiente su acciaio)
4 min.
FF
Resistenza funzionale (valore medio a 22°C)
6 h
KS
Spazio per la colla
fino a 0,25 mm mm
DTB
Resistenza permanente alla temperatura
Da -55°C a +180°C °C
GEW
Peso
g
CTN
Numero di tariffa doganale
35061000
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte