Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
LOCTITE® 648 - Fügeklebstoff hochfest, mit hoher Temperaturbeständigkeit
Stückliste
14073213
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
FP
Fügeprodukt
LOCTITE ® 648 - Fügeklebstoff hochfest, mit hoher Temperaturbeständigkeit
HW
Hinweis
Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!
FK
Festigkeit
Hoch
IH
Inhalt
ml
GBA
Gebindeart
Flasche
HF
Handfestigkeit (bei Raumtemperatur an Stahl)
3 min.
FF
Funktionsfestigkeit ( Durchschnittswert bei 22°C )
6 h
KS
Klebespalt
bis 0.15 mm mm
DTB
Dauertemperaturbeständigkeit
-55°C bis +180°C °C
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
35061000
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft