Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
LOCTITE® 2400 - Fijador de roscas de resistencia media
Lista de materiales
14073114
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
SS
Bloqueo de tornillos
LOCTITE® 2400 - Fijador de roscas de resistencia media
HW
Sugerencia
¡Peligro! ¡Observar la ficha de datos de seguridad!
FK
Fuerza
Medio
IH
Contenido
ml
GBA
Tipo de contenedor
Botella
GW
Tamaño de rosca
hasta M36
FF
Resistencia funcional ( valor medio a 22°C )
2 h
LBM
Par de arranque ISO 10964 M10 sin precarga
20 Nm
DTB
Resistencia permanente a la temperatura
-55°C a +150°C °C
FG
Homologaciones
WRAS (BS 6920): 1104507, cumple los requisitos de agua potable de Alemania (UBA) y Suiza (SVGW).
GEW
Peso
g
CTN
Número del arancel aduanero
35061000
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
No generation actions are associated with this part