Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
LOCTITE® 2400 - Blokada śrubowa o średniej wytrzymałości
Lista materiałowa
14073114
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Multimaterialprodukt
SS
Środek do zabezpieczania gwintów
LOCTITE® 2400 - Średnio mocny środek do zabezpieczania gwintów
HW
Uwaga
Niebezpieczeństwo! Przestrzegać karty charakterystyki!
FK
Siła
Medium
IH
Treść
ml
GBA
Rodzaj pojemnika
Butelka
GW
Rozmiar gwintu
do M36
FF
Wytrzymałość funkcjonalna ( wartość średnia przy 22°C )
2 h
LBM
Moment zrywający ISO 10964 M10 bez obciążenia wstępnego
20 Nm
DTB
Odporność na temperaturę ciągłą
-55°C do +150°C °C
FG
Zatwierdzenia
WRAS (BS 6920): 1104507, Spełnia wymagania dotyczące wody pitnej w Niemczech (UBA) i Szwajcarii (SVGW).
GEW
Waga
g
CTN
Numer taryfy celnej
35061000
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Tento prvek nejde vygenerovat