Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
LOCTITE® 270 - Frenafiletti ad alta resistenza
Lista materiale
14073109
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
SS
Bloccaggio a vite
LOCTITE® 270 - Frenafiletti ad alta resistenza
HW
Nota
Pericolo! Osservare la scheda di sicurezza!
FK
La forza
Alto
IH
Contenuti
ml
GBA
Tipo di contenitore
Bottiglia
GW
Dimensione della filettatura
fino a M20
FF
Resistenza funzionale (valore medio a 22°C)
3 h
LBM
Coppia di distacco ISO 10964 M10 senza precarico
33 Nm
DTB
Resistenza permanente alla temperatura
Da -55°C a +180°C °C
FG
Approvazioni
P1 N. Reg. NSF: 123006
GEW
Peso
g
CTN
Numero di tariffa doganale
35061000
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Сваляне на CAD модели
Няма действия за генериране, свързани с тази част