Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
14073116
MÄDLER
Drive Element
Chemical Products
Loctite® Products
LOCTITE® Thread Locking
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/loctite/loctite_schraubensicherung/loctite_2700.prj},{NB=14073116},{ARTNR=14073116},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{SS=LOCTITE® 2700 - Hochfeste Schraubensicherung},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{FK=Hoch},{IH=5},{GBA=Flasche},{GW=bis M20},{FF=3},{LBM=20},{DTB=-55°C bis +150°C},{FG=WRAS (BS 6920): 1104508},{GEW=12},{CTN=35061000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
LOCTITE® 2700 - Maximum Strength Thread Locking
Bill of material
14073116
ARTNR
Product No.
14073116
14073116
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Multimaterialprodukt
SS
Thread Locking
LOCTITE ® 2700 - Maximum Strength Thread Locking
HW
Note
Danger! Observe safety data sheet!
FK
Strength
High
IH
Contents
5
5
ml
GBA
Packaging Type
Bottle
GW
Thread size
up to M20
FF
Functional strength (Typical value at +22ºC)
3
h
LBM
Breakaway torque according to ISO 10964 at M10
20
Nm
DTB
Continuous temperature resistance
-55°C to +150°C
°C
FG
Approvals
WRAS (BS 6920): 1104508
GEW
Weight
12
12
g
CTN
Customs tariff number
35061000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청