Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
OKS® 1361 - Agent de démoulage silicone
Nomenclature
14070237
ARTNR
N° art.
14070237
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
SP
Produit en spray
OKS® 1361 - Agent de démoulage silicone
HW
Remarque
Danger ! Consulter la fiche de données de sécurité !
IH
Contenu
400 ml
EG
Caractéristiques
OKS 1361 - Spray d'agent de démoulage silicone est utilisable comme agent de démoulage lors des processus de coulée, de moulage par injection et d'extrusion de matières plastiques et d'élastomères.
TP
Température
Plage de température : -50°C à +200°C. °C
GEW
Poids
350 g
CTN
Numéro de tarif douanier
34039900
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
Aucune action possible avec ce composant !