Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
OKS® 252 - Pasta blanca para tecnología alimentaria
Lista de materiales
14070235
ARTNR
Nº de artículo
14070235
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
SP
Agente pulverizador
OKS® 252 - Pasta blanca para tecnología alimentaria
HW
Sugerencia
¡Peligro! ¡Observar la ficha de datos de seguridad!
IH
Contenido
250 g
EG
Propiedades
OKS 252 Pasta blanca de alta temperatura para la tecnología alimentaria, para la lubricación de superficies deslizantes muy cargadas.
TP
Temperatura
Gama de temperaturas: de -30°C a +160°C (como pasta antiadherente hasta +1.200ºC). °C
GEW
Peso
310 g
CTN
Número del arancel aduanero
34039900
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
No generation actions are associated with this part