Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
OKS® 371 - Huile universelle pour l'industrie alimentaire
Nomenclature
14070231
ARTNR
N° art.
14070231
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
SP
Produit en spray
OKS® 371 - Huile universelle pour l'industrie alimentaire
HW
Remarque
Danger ! Consulter la fiche de données de sécurité !
IH
Contenu
400 ml
EG
Caractéristiques
OKS 371 - Spray d'huile universel utilisable comme dissolvant de rouille, agent de contact, protection anticorrosion et produit d'entretien.
TP
Température
Plage de température : -10°C à +180°C. °C
GEW
Poids
400 g
CTN
Numéro de tarif douanier
27101999
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
Aucune action possible avec ce composant !