카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
LOCTITE® 222 - Low-Strength Thread Locking
Bill of material
14073101
ARTNR
Product No.
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Multimaterialprodukt
SS
Thread Locking
LOCTITE ® 222 - Low-Strength Thread Locking
HW
Note
Danger! Observe safety data sheet!
FK
Strength
Low
IH
Contents
ml
GBA
Packaging Type
Bottle
GW
Thread size
up to M36
FF
Functional strength (Typical value at +22ºC)
6 h
LBM
Breakaway torque according to ISO 10964 at M10
6 Nm
DTB
Continuous temperature resistance
-55°C to +150°C °C
FG
Approvals
P1 NSF Reg. No.: 123002
GEW
Weight
g
CTN
Customs tariff number
35061000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.