Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
LOCTITE® 270 - Hochfeste Schraubensicherung
Stückliste
14073109
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
SS
Schraubensicherung
LOCTITE® 270 - Hochfeste Schraubensicherung
HW
Hinweis
Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!
FK
Festigkeit
Hoch
IH
Inhalt
ml
GBA
Gebindeart
Flasche
GW
Gewindegröße
bis M20
FF
Funktionsfestigkeit ( Durchschnittswert bei 22°C )
3 h
LBM
Losbrechmoment ISO 10964 M10 ohne Vorspannung
33 Nm
DTB
Dauertemperaturbeständigkeit
-55°C bis +180°C °C
FG
Freigaben
P1 NSF Reg. Nr.: 123006
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
35061000
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft