Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
LIQUI MOLY 3076 - PTFE-Pulverspray
Stückliste
14070205
ARTNR
Artikel-Nr.
14070205
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
SP
Spraymittel
LIQUI MOLY PTFE-Pulverspray
HW
Hinweis
Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!
IH
Inhalt
400 ml
EG
Eigenschaften
LIQUI MOLY PTFE-Pulverspray als Gleitmittel für praktisch jeden Werkstoff.
TP
Temperatur
Temperaturbereich: -40°C bis +250°C. °C
GEW
Gewicht
357 g
CTN
Zolltarifnummer
34031980
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte