Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
OKS® 221 - MoS2浆料快速喷洒
明细表
14070233
ARTNR
产品编号
14070233
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
SP
喷雾剂
OKS® 221 - MoS2浆料快速喷涂
HW
备注
危险! 请遵守安全数据表!
IH
内容
400 ml
EG
财产
OKS 221 - 作为装配浆料喷涂,MoS2含量非常高,用于压制和成型工艺,以及高负荷滑动表面的磨合润滑。
TP
温度
温度范围:-35℃至+450℃。 °C
GEW
重量
410 g
CTN
海关税则号
34039900
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
下载CAD模型
没有针对该零部件的生成操作