Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
DIN-ISO-12240.4-K-BR-R-IG - Embouts à rotule hautes performances BR-R avec roulement à billes à rotule DIN ISO 12240-4 série de dimensions K, inoxydable, filet intérieur
Nomenclature
63299420
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier inoxydable
MAT
Matériau
Rotule : acier inoxydable forgé, trempé, surface de roulement : finement usinée, bague intérieure / éléments roulants : acier inoxydable, trempé, finement usiné, lubrifiant : graisse savonneuse complexe d'aluminium NSF H1
AUSF
Exécution
D
d - H7
mm
B
B -0.1
mm
C1
mm
D2
d2
mm
D3
d3
mm
D4
d4
mm
H1
h1
mm
L3
l3
mm
G
mm
AL
α
° Grad
TZ
Charges de base dyn. C
kN
TZ1
Capacités de charge stat. C0
kN
Y
Facteur de calcul Y - Calcul voir page 645
Y0
Facteur de calcul Y0 - Calcul voir page 645
DZ
Vitesse de rotation n max.
1/min
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84832000