Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 28
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
DIN-ISO-12240.4-K-GT-R-AG - Embouts à rotule hautes performances GT-R DIN 12240-4 (DIN 648) série dimensionnelle K, sans entretien, inoxydable, filet mâle
Nomenclature
63299840
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier inoxydable
MAT
Matériau
AUSF
Exécution
D
d - H7
mm
B
B -0.1
mm
C1
C1 ±0.15
mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
H
h
mm
L1
l1 -1
mm
G
Filetage G - ISO DIN 13 6H
mm
KW
α - Angle de basculement
° Grad
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84833038