Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-FP-1283 - Ręczna smarownica DIN 1283, gwint przyłączeniowy M10x1, wysokociśnieniowy gumowy wąż pancerny
Lista materiałowa
68056000
ARTNR
Nr art.
68056000
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
AUSF
Wersja
Ręczna smarownica DIN 1283, gwint przyłączeniowy M10x1, wysokociśnieniowy gumowy wąż pancerny
MATK
Materiał Krótki opis
Stahl verzinkt
MAT
Materiał
Obudowa z galwanizowanej stali
D
56.1 mm
B
120 mm
L
370 mm
ASG
Gwint przyłączeniowy
M10 x 1 mm
SCS
Wąż smarowy
Ø13 x 300 mm
AD
Ciśnienie robocze
400 bar
HD
Maksymalne ciśnienie
800 bar
BD
Ciśnienie rozrywające
1650 bar
FL
Wydajność na skok
0-1.5 cm^3
GEW
Waga
2 kg
CTN
Numer taryfy celnej
84671900
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
Pobierz modele CAD
Z tą częścią nie jest powiązany żaden proces generowania