Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-FLL-DIN503-B-GG - Flanschlager DIN 502 Form B, ohne Buchse
Stückliste
62113000
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Grauguss schwarz
MAT
Material
Grauguss GG25 (GJL-250)
AUSF
Ausführung
DIN 502 Form B, ohne Buchse
D1
d1 - D7
mm
A
a
mm
B
b
60 mm
C
c
20 mm
D3
d3 - h9
mm
D6
d6
14 mm
D7
d7
12 mm
F
f
20 mm
M
m
mm
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84833038