Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
DIN ISO 606-E-RK-K2-WL-2XP - Chaînes à rouleaux avec larges plaques angulaires DIN ISO 606 (ex DIN 8187-2), forme K2, distance entre plaques 2 x p
Nomenclature
10500021
DINISONR
DIN ISO No.
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
钢制
MAT
Matériau
Aciers spéciaux pour chaînes
HW
Remarque
AUSF
Exécution
Chaîne à rouleaux simples avec larges plaques angulaires K2, écart entre les plaques 2 x p
EOB
d'un côté / des deux côtés
ZOLL
p x b1 min. - pas x largeur intérieure
Zoll
PB1
p x b1 min. - pas x largeur intérieure
mm
P
p - pas
mm
B1
b1 min. - Largeur intérieure
mm
H4
h4
mm
D4
d4
mm
F2
f/2
mm
G2
G/2*
mm
B
B*
mm
S
s min.*
mm
GEW
Poids
kg/m
CTN
Numéro de tarif douanier
73151190