Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 36
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
DIN 705-A-STELLR-RF-SL - Bagues de réglage DIN 705 A, acier inoxydable 1.4305 (V2A), diamètre 3mm à 70mm, vis sans tête avec fente
Nomenclature
62399025
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier inoxydable
MAT
Matériau
Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303), tige filetée acier inoxydable A2-70
AUSF
Exécution
avec 1x vis sans tête avec fente DIN EN 27434
D1
d1 - H8
mm
D2
d2
mm
B
b
mm
SCHR
螺钉
mm
GEW
Poids
kg/100 Stück
CTN
Numéro de tarif douanier
73182900