Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 36
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
DIN 705-A-STELLR-STVZ-SL - Bagues de réglage DIN 705 A, acier galvanisé, diamètre 3mm à 70mm, vis sans tête avec fente
Nomenclature
62388025
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier galvanisé
MAT
Matériau
Acier galvanisé, vis sans tête en acier galvanisé
AUSF
Exécution
avec 1x vis sans tête avec fente DIN EN 27434
D1
d1 - H8
mm
D2
d2
mm
B
b
mm
SCHR
螺钉
mm
GEW
Poids
kg/100 Stück
CTN
Numéro de tarif douanier
73182900