Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 41
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
DIN 705-A-STELLR-STVZ-IS - Bagues de réglage DIN 705 A, acier galvanisé, diamètre 3mm à 100mm, vis sans tête avec six pans creux
Nomenclature
623880286
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier galvanisé
MAT
Matériau
Acier zingué, vis sans tête avec résistance 45H ou 12.9, zingué
AUSF
Exécution
D1
d1 - H8
mm
D2
d2
mm
B
b
mm
SCHR
螺钉
mm
GEW
Poids
kg/100 Stück
CTN
Numéro de tarif douanier
73182900