Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 21
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-NRZ-XL-037 - "Courroie crantée standard Pas en pouces, pas XL, largeur de la courroie crantée 037 (3/8"" = 9,53 mm)"
Nomenclature
18083000
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Caoutchouc noir
MAT
Matériau
Néoprène avec câble de traction en fibres de verre, surface des dents revêtue de tissu
BZ
Désignation
TL
Pas / désignation
XL = 1/5“ (5,08 mm)
ZBR
Largeur de la courroie dentée
037 = 3/8" (9.53mm)
NLZ
Longueur nominale
Zoll
NL
Longueur nominale
mm
ZZ
Nombre de dents
GEW
≈ Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
40103900