Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 34
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
NZRR-L-100-ST-GG - Poleas de correa dentada estándar, paso en pulgadas DIN 5294, paso L, ancho de correa dentada 25,4 mm
Lista de materiales
18232600
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
MAT
Material
BZ
Designación
TL
División
L=3/8" (9.525 mm)
ZRB
Anchura de la correa dentada
100 = 25.4 mm
Z
Número de dientes
AUSF
Ejecución
DE
De
mm
DF
Df
mm
D
d
mm
ND
mm
B1
b
31.8 mm
L
45 mm
B
mm
GEW
Peso
kg
CTN
Número del arancel aduanero
84835080