Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 15
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
NZRR-MXL-025-AL - Pulegge per cinghie dentate standard, passo in pollici ISO 5294, passo MXL, larghezza cinghia dentata 025=6,35 mm
Lista materiale
18133000
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Alluminio
MAT
Materiale
BZ
Designazione
TL
Divisione
MXL=0.08" (2.032 mm)
ZRB
Larghezza del nastro dentato
025 = 6.35 mm
Z
Numero di denti
AUSF
Esecuzione
DE
De
mm
DF
Df
mm
D
d
mm
ND
mm
B1
b
mm
L
16 mm
B
mm
GEW
Peso
g
CTN
Numero di tariffa doganale
84835080
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD