Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 29
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
NZRR-XL-025-AL - Poulies à courroie dentée normalisées, pas en pouces DIN 5294, pas XL, largeur de la courroie dentée 025=6,35mm
Nomenclature
18012400
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
alliage d’aluminium
MAT
Matériau
BZ
Désignation
TL
Pas
XL=1/5 " (5.08 mm)
ZRB
Largeur de la courroie dentée
025 = 6.35 mm
Z
Nombre de dents
AUSF
Exécution
DE
De
mm
DF
Df
mm
D
d
mm
ND
mm
B1
b
8.9 mm
L
mm
B
mm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84835080