Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 18
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
H-GK-GTE-ECO-AG - Hochleistungs-Gelenkköpfe GTE Economy-Line, wartungsfrei, Außengewinde
Stückliste
63283000E
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl verzinkt
MAT
Material
Gehäuse: Stahl C45 geschmiedet, verzinkt, Außenring: Stahl mit PTFE-Gewebe, Innenring: Stahl 105Cr4 gehärtet, geschliffen und poliert
AUSF
Ausführung
DINISO
DIN ISO-Nr.
DIN ISO 12240-4 K (DIN 648)
D
d - H7
mm
B
B -0.12
mm
C1
C1 ±0.5
mm
D1
d1
mm
D2
d2 max.
mm
H
h
mm
L1
l1 min.
mm
G
Gewinde - ISO DIN 13 6H
mm
KW
α - Kippwinkel
Grad
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84833038
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen