Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
H-GK-GTE-ECO-AG - Embouts à rotule GTE Economy-Line, exempts de maintenance, mâles
Nomenclature
63283000E
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
acier galvanisé
MAT
Matériau
boîtier : acier C45 (AISI 1045) forgé, galvanisé, bague extérieure : acier avec tissu PTFE, bague intérieure : acier 105Cr4 (AISI 52100) trempé, rectifié et poli
AUSF
Exécution
DINISO
DIN ISO No.
DIN ISO 12240-4 K (DIN 648)
D
d - H7
mm
B
B -0.12
mm
C1
C1 ±0.5
mm
D1
d1
mm
D2
d2 max.
mm
H
h
mm
L1
l1 min.
mm
G
Filetage - ISO DIN 13 6H
mm
KW
α - Angle de basculement
Grad
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84833038