Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 28
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
DIN-ISO-12240.1-K-S..D - Rótula de alto rendimiento DIN ISO 12240-1 (DIN 648), serie dimensional K, serie S..D, libre de mantenimiento
Lista de materiales
63314000
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
MAT
Material
HW
Sugerencia
Sin mantenimiento, con anillo exterior adicional
AUSF
Ejecución
D
d - H7
mm
B
B -0.1
mm
C
C ±0.05
mm
DA
DA - h6
mm
D1
d1
mm
KW
α - Ángulo de inclinación
Grad
TZD
Capacidad de carga din. C
kN
TZS
Capacidad de carga stat. C0
kN
DZ
Velocidad n máx.
1/min
GEW
Peso
g
CTN
Número del arancel aduanero
84833038