Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 28
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
DIN-ISO-12240.1-K-S..D - Rotules hautes performances DIN ISO 12240-1 (DIN 648), série dimensionnelle K, série S..D, sans entretien
Nomenclature
63314000
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
MAT
Matériau
HW
Remarque
Sans entretien, avec bague extérieure supplémentaire
AUSF
Exécution
D
d - H7
mm
B
B -0.1
mm
C
C ±0.05
mm
DA
DA - h6
mm
D1
d1
mm
KW
α - Angle de basculement
Grad
TZD
Charges de base dyn. C
kN
TZS
Capacités de charge stat. C0
kN
DZ
Vitesse de rotation n max.
1/min
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84833038