Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 28
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
DIN-ISO-12240.1-K-S - Rotule haute performance DIN ISO 12240-1 (DIN 648), série dimensionnelle K, série S, regraissable
Nomenclature
63304000
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
MAT
Matériau
HW
Remarque
Relubrifiable, une première lubrification est nécessaire, sans bague extérieure supplémentaire
AUSF
Exécution
D
d - H7
mm
B
B -0.1
mm
C
C ±0.05
mm
DA
DA - h6
mm
D1
d1
mm
KW
α - Angle de basculement
Grad
TZD
Charges de base dyn. C
kN
TZS
Capacités de charge stat. C0
kN
DZ
Vitesse de rotation n max.
1/min
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84833038
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD