Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-KRS-SPV-1.385:1-ST - Kegelräder aus Stahl mit Spiralverzahnung, Übersetzung 1,385 : 1, Stahl 42CrMo4 gehärtet
Stückliste
38574400
ARTNR
Artikel-Nr.
38574400
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl
MAT
Material
Stahl 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet
US
Übersetzung
1,385 : 1
M
Modul
1.5
ZZ
Zähnezahl
13 / 18
DAK
da
36.7 mm
DAG
da
48.5 mm
DK
d
33.9 mm
DG
d
47.0 mm
NDK
ND
22 mm
NDG
ND
30 mm
NLK
NL
11 mm
NLG
NL
11.0 mm
L1K
L1
21.6 mm
L1G
L1
20.9 mm
LK
L
24 mm
LG
L
24.7 mm
SK
S
15.9 mm
SG
S
18.9 mm
BK
b
10 mm
BG
b
10.0 mm
BH7G
B - H7
15 mm
BH7K
B - H7
12 mm
EK
E
38.5 mm
EG
E
34.8 mm
MDK
zul. MD* - Berechnungsgrundlagen siehe Seite 274
11.3 Nm
MDG
zul. MD* - Berechnungsgrundlagen siehe Seite 274
15.7 Nm
GEW
Gewicht pro Paar
216 g
CTN
Zolltarifnummer
84839089