Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-KRS-SPV-1.385:1-ST - Ruedas cónicas de acero con dentado en espiral, relación de transmisión 1,385 : 1, acero 42CrMo4 endurecido
Lista de materiales
38574400
ARTNR
Nº de artículo
38574400
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Acero
MAT
Material
Acero 42CrMo4, flancos de diente templados por inducción
US
Traducción de
1,385 : 1
M
Módulo
1.5
ZZ
Número de dientes
13 / 18
DAK
Desde
36.7 mm
DAG
Desde
48.5 mm
DK
d
33.9 mm
DG
d
47.0 mm
NDK
ND
22 mm
NDG
ND
30 mm
NLK
NL
11 mm
NLG
NL
11.0 mm
L1K
L1
21.6 mm
L1G
L1
20.9 mm
LK
L
24 mm
LG
L
24.7 mm
SK
S
15.9 mm
SG
S
18.9 mm
BK
b
10 mm
BG
b
10.0 mm
BH7G
B - H7
15 mm
BH7K
B - H7
12 mm
EK
E
38.5 mm
EG
E
34.8 mm
MDK
MD* admisible - Base de cálculo ver página 274
11.3 Nm
MDG
MD* admisible - Base de cálculo ver página 274
15.7 Nm
GEW
Peso por par
216 g
CTN
Número del arancel aduanero
84839089