Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-KRS-SPV-1.385:1-ST - Roues coniques en acier avec denture hélicoïdale, rapport 1,385 : 1, acier 42CrMo4 trempé
Nomenclature
38574400
ARTNR
N° art.
38574400
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
钢制
MAT
Matériau
Acier 42CrMo4, flancs de dents trempés par induction
US
Rapport de transmission
1,385 : 1
M
Module
1.5
ZZ
Nombre de dents
13 / 18
DAK
da
36.7 mm
DAG
da
48.5 mm
DK
d
33.9 mm
DG
d
47.0 mm
NDK
ND
22 mm
NDG
ND
30 mm
NLK
NL
11 mm
NLG
NL
11.0 mm
L1K
L1
21.6 mm
L1G
L1
20.9 mm
LK
L
24 mm
LG
L
24.7 mm
SK
S
15.9 mm
SG
S
18.9 mm
BK
b
10 mm
BG
b
10.0 mm
BH7G
B - H7
15 mm
BH7K
B - H7
12 mm
EK
E
38.5 mm
EG
E
34.8 mm
MDK
MD admissible* - Bases de calcul voir page 274
11.3 Nm
MDG
MD admissible* - Bases de calcul voir page 274
15.7 Nm
GEW
Poids par paire
216 g
CTN
Numéro de tarif douanier
84839089