Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-KRS-SPV-1.385:1-ST - Ingranaggi conici in acciaio con denti a spirale, rapporto di trasmissione 1,385 : 1, acciaio temprato 42CrMo4
Lista materiale
38574400
ARTNR
Articolo n.
38574400
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Acciaio
MAT
Materiale
Acciaio 42CrMo4, fianchi dei denti temprati a induzione
US
Traduzione di
1,385 : 1
M
Modulo
1.5
ZZ
Numero di denti
13 / 18
DAK
Da quando
36.7 mm
DAG
Da quando
48.5 mm
DK
d
33.9 mm
DG
d
47.0 mm
NDK
ND
22 mm
NDG
ND
30 mm
NLK
NL
11 mm
NLG
NL
11.0 mm
L1K
L1
21.6 mm
L1G
L1
20.9 mm
LK
L
24 mm
LG
L
24.7 mm
SK
S
15.9 mm
SG
S
18.9 mm
BK
b
10 mm
BG
b
10.0 mm
BH7G
B - H7
15 mm
BH7K
B - H7
12 mm
EK
E
38.5 mm
EG
E
34.8 mm
MDK
MD* ammissibile - Base di calcolo vedi pagina 274
11.3 Nm
MDG
MD* ammissibile - Base di calcolo vedi pagina 274
15.7 Nm
GEW
Peso per coppia
216 g
CTN
Numero di tariffa doganale
84839089