Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
38574400
MÄDLER
Drive Element
Bevel gears
Bevel Gears Made from Steel, Spiral Tooth System, Ratio 1:1 to 4:1
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kegelraeder/kr_stahl_spiralverzahnt/krs_spv_1_385zu1.prj},{NB=38574400},{ARTNR=38574400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet},{US=1,385 : 1},{M=1.5},{ZZ=13 / 18},{DAK=36.7},{DAG=48.5},{DK=33.9},{DG=47.0},{NDK=22},{NDG=30},{NLK=11},{NLG=11.0},{L1K=21.6},{L1G=20.9},{LK=24},{LG=24.7},{SK=15.9},{SG=18.9},{BK=10},{BG=10.0},{BH7G=15},{BH7K=12},{EK=38.5},{EG=34.8},{MDK=11.3},{MDG=15.7},{GEW=216},{Z=18},{ADK=36.81},{GK=0.0},{SS=18.88},{LL=24.73},{ZKA=48.51},{ZKI=32.30},{KN=35.838},{KV=54.162},{FN=0.5},{RN=0.4},{TYP=2},{TYP1=2},{TN1=krg1_spv_1_385zu1_1_5_18zz},{TN2=krk2_spv_1_385zu1_1_5_18zz},{CTN=84839089},{PPATH=krs_spv_i_1_385zu1_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KRS-SPV-1.385:1-ST - Bevel Gears Made from Steel, Spiral Tooth System, Ratio 1.385:1, Steel 42CrMo4 hardened
Bill of material
38574400
ARTNR
Product No.
38574400
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel 42CrMo4, teeth induction hardened
US
Ratio
1,385 : 1
M
Module
1.5
ZZ
Number of teeth
13 / 18
DAK
da
36.7
mm
DAG
da
48.5
mm
DK
d
33.9
mm
DG
d
47.0
mm
NDK
ND
22
mm
NDG
ND
30
mm
NLK
NL
11
mm
NLG
NL
11.0
mm
L1K
L1
21.6
mm
L1G
L1
20.9
mm
LK
L
24
mm
LG
L
24.7
mm
SK
S
15.9
mm
SG
S
18.9
mm
BK
b
10
mm
BG
b
10.0
mm
BH7G
B - H7
15
mm
BH7K
B - H7
12
mm
EK
E
38.5
mm
EG
E
34.8
mm
MDK
perm. Torque* - Basis for calculations see page 274
11.3
Nm
MDG
perm. Torque* - Basis for calculations see page 274
15.7
Nm
GEW
Weight per pair
216
g
CTN
Customs tariff number
84839089
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청