Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-KRS-SPV-1.385:1-ST - Koła zębate stożkowe stalowe o zębach spiralnych, przełożenie 1,385 : 1, stal 42CrMo4 hartowana
Lista materiałowa
38574400
ARTNR
Nr art.
38574400
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Acier
MAT
Materiał
Stal 42CrMo4, boki zębów hartowane indukcyjnie
US
Przełożenie
1,385 : 1
M
Moduł
1.5
ZZ
Liczba zębów
13 / 18
DAK
da
36.7 mm
DAG
da
48.5 mm
DK
d
33.9 mm
DG
d
47.0 mm
NDK
ND
22 mm
NDG
ND
30 mm
NLK
NL
11 mm
NLG
NL
11.0 mm
L1K
L1
21.6 mm
L1G
L1
20.9 mm
LK
L
24 mm
LG
L
24.7 mm
SK
S
15.9 mm
SG
S
18.9 mm
BK
b
10 mm
BG
b
10.0 mm
BH7G
B - H7
15 mm
BH7K
B - H7
12 mm
EK
E
38.5 mm
EG
E
34.8 mm
MDK
perm. MD* - podstawa kalkulacji patrz str. 274
11.3 Nm
MDG
perm. MD* - podstawa kalkulacji patrz str. 274
15.7 Nm
GEW
Waga na parę
216 g
CTN
Numer taryfy celnej
84839089
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)