Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-KRS-SPV-1.615:1-ST - Ingranaggi conici in acciaio con denti a spirale, rapporto di trasmissione 1,615 : 1, acciaio temprato 42CrMo4
Lista materiale
38555000
ARTNR
Articolo n.
38555000
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Acciaio
MAT
Materiale
Acciaio 42CrMo4, fianchi dei denti temprati a induzione
US
Traduzione di
1,615 : 1
M
Modulo
1
ZZ
Numero di denti
13 / 21
DAK
Da quando
20.3 mm
DAG
Da quando
31.1 mm
DG
d
30.0 mm
NDK
ND
16 mm
NDG
ND
20 mm
NLK
NL
8.2 mm
NLG
NL
6.0 mm
L1K
L1
12 mm
L1G
L1
10.5 mm
LK
L
13.9 mm
LG
L
12.0 mm
SK
S
9.6 mm
SG
S 1) - Dimensioni teoriche, dal modulo 2 le estremità dei denti sono appiattite
9.3 mm
BK
b
5 mm
BG
b
5 mm
BH7K
B - H7
8 mm
BH7G
B - H7
10 mm
EK
E
24 mm
EG
E
18 mm
MDK
MD* ammissibile - Base di calcolo vedi pagina 274
2.4 Nm
MDG
MD* ammissibile - Base di calcolo vedi pagina 274
3.9 Nm
GEW
Peso per coppia
45 g
ADK
Ø esterno del cono
26.30 mm
CTN
Numero di tariffa doganale
84839089
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD