Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-KR-SPV-4:1-ST - Kegelräder aus Stahl mit Spiralverzahnung, Übersetzung 4:1, Stahl 42CrMo4 gehärtet
Stückliste
38559400
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl
MAT
Material
Stahl 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet
US
Übersetzung
4 : 1
M
Modul
ZZ
Zähnezahl
DAK
da
mm
DAG
da
mm
DK
d
mm
DG
d
mm
NDK
ND
20 mm
NDG
ND
70 mm
NLK
NL
mm
NLG
NL
8.00 mm
L1K
L1
mm
L1G
L1
mm
LK
L
mm
LG
L
mm
SK
S 1) - Theoretische Maße, ab Modul 2 sind die Zahnkopf-Enden abgeflacht
mm
SG
S 1) - Theoretische Maße, ab Modul 2 sind die Zahnkopf-Enden abgeflacht
19.0 mm
BK
b
mm
BG
b
mm
BH7K
B - H7
8 mm
BH7G
B - H7
20 mm
EK
E
mm
EG
E
30 mm
MDK
zul. MD* - Berechnungsgrundlagen siehe Seite 274
Nm
MDG
zul. MD* - Berechnungsgrundlagen siehe Seite 274
Nm
GEW
Gewicht pro Paar
g
CTN
Zolltarifnummer
84839089
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen