Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 35
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
DIN 7753-SKR-SPZ(9.7) - Courroies trapézoïdales étroites sans fin DIN 7753, profil SPZ
Nomenclature
15084700
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Caoutchouc noir
MAT
Matériau
Néoprène avec câble de traction en fibre de verre
PR
Profil
Profil SPZ (9.7)
LR
Longueur à redresser
mm
LA
Longueur extérieure
mm
WINKEL
Angle de calage env. 38º ±2
38 Grad
BO
Largeur b
9.7 mm
BU
Largeur u
4.2 mm
H
Hauteur h
8 mm
KSD
Ø de disque moyen le plus petit
63 mm
GEW
Poids env.
g
CTN
Numéro de tarif douanier
40103200