Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 111
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
DIN 7753-SKR-XPA-EPDM - Endlose Hochleistungs-Schmalkeilriemen DIN 7753, ISO 4184 aus EPDM, flankenoffen und formgezahnt, Profil XPA
Stückliste
15291382
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Gummi schwarz
MAT
Material
Hochleistungs-EPDM, flankenoffen/formgezahnt, Zugstränge aus Polyester
HW
Hinweis
Die flankenoffen formgezahnte Verzahnung ist nicht modelliert.
PR
Profil
Profil XPA
LR
Richtlänge
mm
B
Breite b
12.7 mm
H
Höhe h
10 mm
WINKEL
Keilwinkel ca. 38º ±2°
38 Grad
KSD
Kleinster Scheiben-Ø
71 mm
GEW
Gewicht ca.
g
CTN
Zolltarifnummer
40103200