Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN 5480-MUF-ZW-16MNCR5 - 用于花键轴的套筒 DIN 5480,材料 16MnCr5
明细表
64822000
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
16MnCr5钢
HW
备注
DIN 5480,模块1.25,压力角30°,公差区9H
PR
简介指定
mm
AZ
齿数
D
mm
D1
d
mm
DE
De - h8
L
40 mm
GEW
重量
kg
CTN
海关税则号
84839089
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型