Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 26
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-GESCHL-KLR-K-STVZ - Bagues de serrage fendues - version K avec levier de serrage réglable, acier galvanisé
Nomenclature
62388125K
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier galvanisé
MAT
Matériau
Acier galvanisé, poignée : zinc moulé sous pression, revêtement plastique noir, mat structuré, insert de vis : acier inoxydable 1.4305 (V2A)
D1
d1
mm
D2
d2
mm
B
b - +0.08mm / -0.25mm
mm
L1
l1
mm
L2
l2
mm
D3
d3
mm
D4
d4
mm
R
R max.
mm
GEW
Poids
g
ARTNR1
N° art. Levier de serrage de rechange
GEW1
Poids levier de serrage de rechange
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84839089