Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
SKF® LGAF 3E - Pasta de montaje LGAF 3E
Lista de materiales
68055007
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
BZ
Designación
Pasta de montaje SKF® LGAF 3E
HW
Sugerencia
¡Peligro! ¡Observar la ficha de datos de seguridad!
IH
Contenido
g
GBA
Tipo de contenedor
SK
Especificaciones
Pasta de alto rendimiento a base de aceites minerales y sintéticos con aditivos especiales, excelente adherencia, alta protección contra la corrosión por frotamiento (fretting corrosion)
VKS
Viscosidad
195 mm2/s bei 40°C
FB
Color
hellbeige
TP
Temperatura
-25°C a +250°C °C
GEW
Peso
g
CTN
Número del arancel aduanero
27101999
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
No generation actions are associated with this part