Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
SKF® LGAF 3E - Pâte de montage LGAF 3E
Nomenclature
68055007
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
BZ
Désignation
SKF® Pâte de montage LGAF 3E
HW
Remarque
Danger ! Consulter la fiche de données de sécurité !
IH
Contenu
g
GBA
Type d'emballage
SK
Spécifications
Pâte haute performance à base d'huiles minérales et synthétiques avec additifs spéciaux, Excellente adhérence, Protection élevée contre la rouille d'ajustement (corrosion par frottement)
VKS
Viscosité
195 mm2/s bei 40°C
FB
Couleur
hellbeige
TP
Plage de température
-25 °C à +250 °C °C
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
27101999
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
Aucune action possible avec ce composant !