Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
SKF® LGAF 3E - Pasta di montaggio LGAF 3E
Lista materiale
68055007
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
BZ
Designazione
SKF® Pasta di montaggio LGAF 3E
HW
Nota
Pericolo! Osservare la scheda di sicurezza!
IH
Contenuti
g
GBA
Tipo di contenitore
SK
Specifiche tecniche
Pasta ad alte prestazioni a base di oli minerali e sintetici con additivi speciali, ottima adesione, elevata protezione contro la corrosione da sfregamento (fretting corrosion)
VKS
Viscosità
195 mm2/s bei 40°C
FB
Colore
hellbeige
TP
Intervallo di temperatura
Da -25°C a +250°C °C
GEW
Peso
g
CTN
Numero di tariffa doganale
27101999
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
Nessun processo di generazione è associato a questa parte