Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-KURO-MINI-307 - Mini-galets à billes 307 avec palier lisse, à visser, acier inoxydable
Nomenclature
65430721
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier inoxydable
MAT
Matériau
Corps : acier inoxydable 1.4305 (V2A), logement de la bille : plastique, bille : acier inoxydable, trempé
HW1
螺钉
Avec palier lisse et à visser.
HW2
螺钉
* Jusqu'à 20°C. La capacité de charge diminue linéairement à des températures plus élevées et est encore de 60% à 90°C.
AUSF
螺钉
307
DW
dw - taille
mm
T05
Charge de base* - à 0.5 m/s
N
T15
Charge de base* - à 1.5 m/s
N
D
mm
H
mm
S
s ≈
mm
SW
sw
mm
TA
Couple de serrage
Nm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84313900
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés