Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-EL-KPL-MAEPEX-2TLG - Accouplements élastiques MAEPEX®, matériau GG25
Nomenclature
60560006
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Fonte grise
MAT
Matériau
Moyeux d'embrayage : Fonte grise GG25 (GJL-250), élastomères : NBR, dureté Shore 80ºA, noir
HW
Remarque
BG
Taille
DMN
Couple nominal
Nm
DMMAX
couple max.
Nm
VB
Perçages pré-percés
mm
D1MAX
Alésages d1 max.
mm
D2MAX
Alésages d2 max.
mm
DH
mm
D1
mm
D2
mm
E
mm
L
mm
LL
l
mm
L3
l3
mm
L4
l4
mm
SMAX
S max. 1) - Limite d'usure du jeu de torsion, mesurée sur la circonférence
mm
DZ
vitesse de rotation max.
1/min
GEW
Poids
kg
ZWVR250
Décalage radial max. à vitesse de rotation 250 1/min.
mm
ZWVR500
Décalage radial max. à la vitesse de rotation 500 1/min.
mm
ZWVR750
Décalage radial max. à la vitesse de rotation 750 1/min.
mm
ZWVR1000
Décalage radial max. à vitesse de rotation 1000 1/min.
mm
ZWVR1500
Décalage radial max. à vitesse de rotation 1500 1/min.
mm
ZWVR2000
Décalage radial max. à vitesse de rotation 2000 1/min.
mm
ZWVR3000
Décalage radial max. à la vitesse de rotation 3000 1/min.
mm
ZWVR4000
Décalage radial max. à la vitesse de rotation 4000 1/min.
mm
ZWVR5000
Décalage radial max. à la vitesse 5000 1/min.
mm
CTN
Numéro de tarif douanier
84836080