Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 18
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-EL-KPL-RNT-ISIS/ASAS - Elastische Kupplungen RNT, Material Grauguss GG25, mit Nabenausführung IS / IS und AS / AS
Stückliste
60520501_montiert_isis
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250), Zahnkranz: Polyurethan, Shorehärte 92°A (gelb) oder 98°A (rot)
BE
Bestellangaben
2 x Kupplunsnaben, 1 x Zahnkranz 92° Shore A oder 98° Shore A und 2 x Taper-Spannbuchsen
HW
Hinweis
Zahnkränze mit Shore-Härte 64°D sind für Taper-Kupplungen nicht empfohlen
ARTNR1
Artikel-Nr. Nabenausführung
AUSF
Nabenausführung
BG
Baugröße
DMN92
Nenndrehmoment - Zahnkranz 92° Shore A gelb
Nm
DMN98
Nenndrehmoment - Zahnkranz 98° Shore A rot
Nm
DH
mm
D
mm
LL
L
mm
L
l
mm
M
mm
E
mm
DMIN
d - min. Bohrung
mm
DMAX
d - max. Bohrung
mm
BNR
Buchsen-Nr.
BX1
Bohrung d einstellbar
mm
Wert eingeben für BX1
Bohrung d einstellbar
mm
cm
inch
ft
BX2
Bohrung d einstellbar
mm
Wert eingeben für BX2
Bohrung d einstellbar
mm
cm
inch
ft
MDZ
max. Drehzahl bei V=40 m/s
1/min
GEW
Gewicht 1) - Gewichte beziehen sich auf die max. Fertigbohrung ohne Nuten
kg
ARTNR2
Artikel-Nr. - Ersatz-Zahnkranz 92° Shore A gelb
DMM92
max. Drehmoment - Zahnkranz 92° Shore A gelb
Nm
DMW92
Wechseldrehmoment - Zahnkranz 92° Shore A gelb
Nm
ARTNR3
Artikel-Nr. - Ersatz-Zahnkranz 98° Shore A rot
DMM98
max. Drehmoment - Zahnkranz 98° Shore A rot
DMW98
Wechseldrehmoment - Zahnkranz 98° Shore A rot
Nm
GEW1
Gewicht Zahnkränze
kg
CTN
Zolltarifnummer
84839081