Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-EL-KPL-RNT-ISIS/ASAS - Accouplements élastiques RNT, matériau fonte grise GG25, avec version de moyeu IS / IS et AS / AS
Nomenclature
60520501_montiert_isis
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Produit multimatériaux
MAT
Matériau
Moyeux d'embrayage : Fonte grise GG25 (GJL-250), couronne dentée : polyuréthane, dureté shore 92°A (jaune) ou 98°A (rouge)
BE
Données de commande
2 x moyeux d'accouplement, 1 x couronne dentée 92° Shore A ou 98° Shore A et 2 x douilles de serrage Taper
HW
Remarque
Les couronnes dentées avec une dureté Shore de 64°D ne sont pas recommandées pour les embrayages Taper.
ARTNR1
N° art. Version du moyeu
AUSF
Version du moyeu
BG
Taille
DMN92
Couple nominal - couronne dentée 92° Shore A jaune
Nm
DMN98
Couple nominal - couronne dentée 98° Shore A rouge
Nm
DH
mm
D
mm
LL
L
mm
L
l
mm
M
mm
E
mm
DMIN
d - perçage min.
mm
DMAX
d - perçage max.
mm
BNR
N° de douille
BX1
Alésage d réglable
mm
Entrez la valeur pour BX1
Alésage d réglable
mm
cm
inch
ft
BX2
Alésage d réglable
mm
Entrez la valeur pour BX2
Alésage d réglable
mm
cm
inch
ft
MDZ
vitesse de rotation max. à V=40 m/s
1/min
GEW
Poids 1) - Les poids se réfèrent à l'alésage fini max. sans rainures
kg
ARTNR2
N° art. - Couronne dentée de rechange 92° Shore A jaune
DMM92
couple max. - couronne dentée 92° Shore A jaune
Nm
DMW92
Couple alternatif - couronne dentée 92° Shore A jaune
Nm
ARTNR3
N° art. - Couronne dentée de rechange 98° Shore A rouge
DMM98
couple max. - couronne dentée 98° Shore A rouge
DMW98
Couple alternatif - couronne dentée 98° Shore A rouge
Nm
GEW1
Poids couronnes dentées
kg
CTN
Numéro de tarif douanier
84839081